Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02334-06029 |
02334-08037 |
02334-12047 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D=diamètre extérieur (mm) | F kN (N) | G=Filetage | H=hauteur totale (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M | N (mm) | Force du ressort initiale F1 env. N (N) | Tightening torque Mounting screws (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.63 € | 1 | 4 jours | 19 | 12 | 4000 | M6x10 | 35 | 29 | 15 | 17.6 | 38 | 13 | 8 | 15 | M6x16 | M6 | 6 | 7.5 | 0.1480 | ||
112.66 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 6000 | M8x15 | 47 | 37 | 20 | 21.1 | 50 | 16 | 10 | 20 | M8x20 | M8 | 7 | 14 | 0.2832 | ||
169.92 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 9000 | M12x20 | 57 | 47 | 27 | 28.3 | 75 | 25 | 15 | 30 | M12x30 | M12 | 11 | 22 | 0.7908 |
Loading...
Matière de composant | Acier de traitement | Désignation | Vérin support | Matière du corps de base | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Bruni | Surface composants | Bruni, extrémité trempée | Finition 1 | Avec embout d'appui |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D=diamètre extérieur(mm)
F kN(N)
G=Filetage
H=hauteur totale(mm)
H1=Hauteur(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M
N(mm)
Force du ressort initiale F1 env. N(N)
Tightening torque Mounting screws(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles