Vérin support avec embout d appui, acier de traitement noir bruni (02334-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02334-10-05012
02334-10-10016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3 pour vis DIN 912 D4
(mm)
F max. N
(kN)
F=Force du ressort (N)
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage max Nm
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

902.52 €

1 4 jours 623236M12x24650M826515-305748401290323535402.4000

1,037.76 €

1 4 jours 753548M16x32860M10331015-3572615016115424245804.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Vérin support Couleur du corps de base Noir Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni SW=largeur de clé(mm) 19 Course S(mm) 10
Finition 1 Avec embout d'appui PL Edelstahl Non

Assistance technique