Vérin support acier (02360)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02360-006
02360-010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E=Largeur
(mm)
F kN
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

496.08 €

1 4 jours 410M68.216.22031919.5799225.5392060.1904

554.64 €

1 4 jours 616M1012.524.4301530311010149446132110.7137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Vérin support Matière du corps de base Acier RoHS Oui

Assistance technique