Prisme, acier (04211)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04211-09-11847080
04211-09-14847100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

426.42 €

1 4 jours 13.52080352767118195942803.2300

574.08 €

1 4 jours 17.5261004433331482474441003.9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 47 B1(mm) 20 D2=Filetage M6
H2(mm) 5.5 Désignation Prisme Matière du corps de base Acier
Surface corps Bruni, extrémité trempée RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique