Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03250-10 |
03250-12 |
03250-14 |
03250-16 |
03250-18 |
03250-20 |
03250-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | pour vis DIN 84 ou 912 | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | Force F max. ( N) (N) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 8 | M4x10 | 8 | 20 | 10 | 4.3 | 0.0102 | ||
5.48 € | 1 | 4 jours | 5.3 | 10 | M5x12 | 8 | 20 | 12 | 5.3 | 0.0131 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 14 | 6.3 | 0.0179 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 16 | 6.3 | 0.0212 | ||
7.44 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 18 | 6.3 | 0.0246 | ||
7.44 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 20 | 6.3 | 0.0282 | ||
12.06 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | M6x16 | 12 | 32 | 22 | 6.3 | 0.0595 |
Loading...
Désignation | Lardon plat | Matière du corps de base | Acier de cémentation | Surface corps | Cémenté, trempé et bruni |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Plate | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
pour vis DIN 84 ou 912
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Force F max. ( N)(N)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles