Lardon élastique Brevet n° 4200676 (03252)

Lardon élastique Brevet n° 4200676 (03252)
· Pour le positionnement d’éléments de montage et d’outils de serrage sur des tables de machine à rainures en T selon DIN 650

· La déformation élastique procure une tenue parfaite sans jeu

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03252-10
03252-12
03252-16
03252-20
03252-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force F max. ( N)
(N)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

33.05 €

1 4 jours 10 +0.035 +0.0204.37.4824206104.30.0095

35.60 €

1 4 jours 12 +0.038 +0.0235.39.4824206125.30.0101

36.43 €

1 4 jours 16 +0.038 +0.0236.410.41035228166.30.0191

56.93 €

1 4 jours 20 +0.040 +0.0256.410.41035228206.30.0259

55.56 €

1 4 jours 22 +0.040 +0.0256.410.412363211226.30.0554

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de ressort F en N (env.) course élastique 0,02 100 Force de ressort F en N (env.) course élastique 0,03 200 Désignation Lardon plat
Matière du corps de base Acier de cémentation Surface corps Cémenté, trempé et bruni Finition 1 Élastique
RoHS Oui

Assistance technique