Lardon plat cylindrique acier de cémentation (03270)

Lardon plat cylindrique acier de cémentation (03270)
· Pour le positionnement d'éléments de montage et d'outils de serrage sur des plaques de fixation

· Utilisable dans les perçages comme dans les rainures

· Rectifié et trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03270-10
03270-12
03270-14
03270-16
03270-18
03270-20
03270-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3
(mm)
Force F max. ( N)
(N)
Poids (ERP)
(kg)

83.79 €

1 4 jours 30100.0282

86.64 €

1 4 jours 30120.0380

72.63 €

1 4 jours 30140.0410

73.69 €

1 4 jours 30160.0350

75.94 €

1 4 jours 30180.0450

79.64 €

1 4 jours 36200.0504

81.53 €

1 4 jours 40220.0560

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=Filetage M8 D1(mm) 11 D2(mm) 20
H=Hauteur(mm) 15.5 H1(mm) 5.8 Désignation Lardon plat
Matière du corps de base Acier de cémentation Surface corps Cémenté, trempé et bruni T(mm) 6.4
Finition 1 Cylindrique RoHS Oui

Assistance technique