Bride filetée, aluminium (05610)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05610-20-12
05610-20-16
05610-20-20
05610-20-25
05610-20-32
05610-20-40
05610-20-50
05610-20-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

40.90 €

1 4 jours 3524M25x1.584.585120.0141

40.90 €

1 4 jours 4029M30x1.584.585160.0175

40.90 €

1 4 jours 4532M35x1.595.596200.0226

42.85 €

1 4 jours 5037M40x1.595.596250.0275

44.81 €

1 4 jours 6045M50x1.5116.5127320.0476

46.74 €

1 4 jours 6550M55x1.5116.5127400.0544

50.65 €

1 4 jours 7558M65x1.5138.5159500.0808

54.54 €

1 4 jours 8870M80x1.5138.5159630.0993

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bride filetée Matière du corps de base Aluminium RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique