Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
33225-15-1501 |
33225-15-1511 |
33225-15-1520 |
33225-15-2501 |
33225-15-2511 |
33225-15-2520 |
33225-15-3501 |
33225-15-3511 |
33225-15-3520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Forme | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Unité d'emballage | Finition 1 | Finition 2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 4 jours | 15 | 8.5 | - | - | M2 | - | B | 6.3 | 3.3 | - | 4.8 | 3 | - | - | 1 | - | Lisse | Dégagé | 0.0019 | ||
16.42 € | 1 | 4 jours | 15 | 8.5 | 10.2 | 2.5 | M2 | 1 | C | 6.3 | 3.3 | 4 | - | 4 | 1 | 0.5 | - | - | Vé de centrage | Avec butée | 0.0025 | ||
45.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 8.5 | 10.2 | - | M2 | - | A | 6.3 | 3.3 | 4 | - | 4/3 | 1 | 0.5 | - | Kit | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | 0.0068 | ||
16.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | - | - | M4 | - | B | 10.3 | 5 | - | 8.5 | 4.5 | - | - | 1.3 | - | Lisse | Dégagé | 0.0077 | ||
24.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | 17 | 4 | M4 | 2 | C | 10.3 | 5 | 7 | - | 6.2 | 2 | 1 | - | - | Vé de centrage | Avec butée | 0.0101 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | 17 | - | M4 | - | A | 10.3 | 5 | 7 | - | 6.2/4.5 | 2 | 1 | - | Kit | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | 0.0200 | ||
27.93 € | 1 | 4 jours | 35 | 21 | - | - | M5 | - | B | 14.4 | 7 | - | 12.4 | 6 | - | - | 1.5 | - | Lisse | Dégagé | 0.0209 | ||
36.14 € | 1 | 4 jours | 35 | 21 | 23.8 | 6 | M5 | 3 | C | 14.4 | 7 | 9.8 | - | 8.2 | 2.5 | 1.8 | - | - | Vé de centrage | Avec butée | 0.0271 | ||
78.05 € | 1 | 4 jours | 35 | 21 | 23.8 | - | M5 | - | A | 14.4 | 7 | 9.8 | - | 8.2/6 | 2.5 | 1.8 | - | Kit | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | 0.0500 |
Loading...
Désignation | Mâchoire de serrage | Matière du corps de base | Acier inoxydable | Code acier | 1.4021 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
Forme
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Unité d'emballage
Finition 1
Finition 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles