Cales d'appui acier, la paire (41030)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41030-100
41030-105
41030-125
41030-150
41030-175
41030-180
41030-200
41030-225
41030-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

335.33 €

1 4 jours 100Étau de serrage 3 axes base0.7768

484.38 €

1 4 jours 105Étau de serrage 3 axes base0.8305

386.69 €

1 4 jours 125Étau de serrage 3 axes avec entretoise de 25 mm1.0790

386.69 €

1 4 jours 150Étau de serrage 3 axes avec entretoise de 50 mm0.6948

335.33 €

1 4 jours 175Étau de serrage 5 axes base1.6770

484.38 €

1 4 jours 180Étau de serrage 5 axes base1.7900

386.69 €

1 4 jours 200Étau de serrage 5 axes avec entretoise de 25 mm2.0000

412.39 €

1 4 jours 225Étau de serrage 5 axes avec entretoise de 50 mm2.2560

506.46 €

1 4 jours 250Étau de serrage 5 axes avec entretoise de 75 mm (25 + 50)2.6030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Cales d'appui Matière du corps de base Acier Finition 2 La paire
RoHS Oui

Assistance technique