Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41345-0900515 |
41345-1250515 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur de mors (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 4 jours | 90 | 0.1470 | ||
341.04 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.2130 |
Loading...
H(mm) | 15 | H1(mm) | 30 | Désignation | Cales d'appui |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | Acier | S1(mm) | 5 | Assorti à | K0973 |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Vissable | Finition 2 | La paire |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur de mors(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles