Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41505-050175 |
41505-050205 |
41505-050223 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 1 | 4 jours | 17 | 5 | 0.0319 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 0.0380 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 3 | 0.0265 |
Loading...
B=Largeur(mm) | 49.5 | B1(mm) | 30 | D=diamètre intérieur(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 12.3 | Désignation | Cales d'appui | Matière du corps de base | Acier à outils |
convient pour une largeur de système | 50 | Surface corps | Trempé et rectifié | Finition 1 | Pour dispositif de serrage multiple |
Finition 2 | Vissable | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles