Mâchoire de serrage doux, kit, acier (41194)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41194-15-2154
41194-15-2203
41194-15-2504
41194-15-2703
41194-15-3104
41194-15-3153
41194-15-3703
41194-15-3804
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Unité d'emballage Poids (ERP)
(kg)

123.45 €

1 4 jours 267.94M8149373.5257338.117.4512.6845.2000

91.05 €

1 4 jours 267.94M8149373.5257338.117.4512.6831.7200

134.26 €

1 4 jours 317.94M101711483.8349544.425.312.68410.4000

100.31 €

1 4 jours 317.94M101711483.8349544.425.312.6832.7500

162.04 €

1 4 jours 3712.7M121913484.234110542819.0344.5000

123.45 €

1 4 jours 3712.7M121913484.234110542819.0333.6100

191.36 €

1 4 jours 4212.7M121913544.23812563.530.7519.0335.8000

257.72 €

1 4 jours 4212.7M121913544.23812563.530.7519.03422.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

H2(mm) 3 Désignation Mâchoire de serrage Matière du corps de base Acier
Finition 1 Doux Finition 2 Kit RoHS Non
PL Edelstahl Non

Assistance technique