Mini crampon haut, forme A, acier de traitement (04482)

Mini crampon haut, forme A, acier de traitement (04482)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage traités et brunis

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Domaine d'application : construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04482-0808
04482-1210
04482-1614
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Force de serrage N
(N)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage Nm
(Nm)
Finition 1 Poids (ERP)
(kg)

164.68 €

1 4 jours 6545254000M87.51671.5739.52548-0.1626

219.56 €

1 4 jours 8560359000M12102292126040626Plate0.4668

311.07 €

1 4 jours 100704017000M161430132147750860Plate0.9255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Domaines d'application Pièces brutes Matière de composant Acier de traitement Forme A
Désignation Mini crampon haut Type de fixation Avec perçages Matière du corps de base Acier de traitement
Surface corps Bruni Surface composants Bruni, extrémité trempée

Assistance technique