Bride équipée pour unité de serrage tél, avec bille, acier (02407)

Bride équipée pour unité de serrage tél, avec bille, acier (02407)
· Raccordement à la pièce

· Réglage flexible

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02407-258076
02407-508076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de bille
(mm)
L
(mm)
Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

782.46 €

1 4 jours 25.425251.5900

928.74 €

1 4 jours 5020501.9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 64 B1(mm) 79 G=Filetage M16
H clamping range 0-45 H1(mm) 27 Désignation Bride équipée
L1=longueur de filetage(mm) 25 L2(mm) 76 L3(mm) 66
Matière du corps de base Acier Finition 1 Pour unité de serrage télescopique Finition 2 Avec bille
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique