Vérin, aluminium (02180)

Vérin, aluminium (02180)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Positionnement libre

· Filet trapézoïdal autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02180-01
02180-02
02180-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

55.38 €

1 4 jours 42520.3711

65.78 €

1 4 jours 50700.4317

79.14 €

1 4 jours 701000.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(mm) 50 D1(mm) 50 D2(mm) Tr 30X4
D3(mm) 36 F max. N(kN) 30 Désignation Vérin
Matière du corps de base Aluminium S(mm) 12 RoHS Oui

Assistance technique