Vérin avec pied magnétique, aluminium (02182)

Vérin avec pied magnétique, aluminium (02182)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Pied magnétique pour un positionnement exact de la pièce dans le sens vertical

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Filet trapézoïdal autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02182-01
02182-02
02182-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

139.08 €

1 4 jours 52620.3800

150.96 €

1 4 jours 60800.5500

154.62 €

1 4 jours 801100.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(mm) 50 D1(mm) 50 D2(mm) Tr 30X4
F max. N(kN) 30 Désignation Vérin Matière du corps de base Aluminium
S(mm) 12 Finition 1 Avec pied magnétique RoHS Oui

Assistance technique