Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04469-1014 |
04469-1218 |
04469-1622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | BN=Largeur de la rainure | D=Filetage | F kN (kN) | F1 kN (kN) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Couple de serrage M1 Nm (Nm) | Couple de serrage M2 Nm (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.87 € | 1 | 4 jours | 22 | 13.6 | 14 | M10 | 7 | 3.5 | 31 | 24 | 14-19 | 40 | 5 | 18 | 9 | 0.0765 | ||
88.47 € | 1 | 4 jours | 28 | 17.4 | 18 | M12 | 10 | 5 | 39 | 30 | 18-24 | 49 | 6 | 32 | 15 | 0.1507 | ||
135.14 € | 1 | 4 jours | 35 | 21.5 | 22 | M16 | 16 | 8 | 50 | 37 | 22-30 | 63 | 8 | 75 | 35 | 0.3369 |
Loading...
Matière de composant | Acier inoxydable | Désignation | Bride pour rainures en t | Matière du corps de base | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Trempées et nickelées | Surface composants | Trempées et nickelées | Finition 2 | Traité |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
BN=Largeur de la rainure
D=Filetage
F kN(kN)
F1 kN(kN)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Couple de serrage M1 Nm(Nm)
Couple de serrage M2 Nm(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles