Crampon plaqueur plat pour rainure en té acier, trempé et bruni (04470)

Crampon plaqueur plat pour rainure en té acier, trempé et bruni (04470)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04470-122
04470-142
04470-162
04470-182
04470-222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
BN=Largeur de la rainure F kN
(kN)
F1 kN
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

129.18 €

1 4 jours 18121250.613.52.531115521.80.3000

143.00 €

1 4 jours 2214145.50.713.51.534115551.80.3800

165.19 €

1 4 jours 25161680.9172.541156682.50.7000

170.62 €

1 4 jours 28181891161.543156712.50.8300

275.77 €

1 4 jours 352222161.921.54.5532098931.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Crampon plaqueur plat Matière du corps de base Acier Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire
Surface corps Trempé et bruni Finition 1 Pour rainure en té RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique