Kit de serrage pour pièce, acier à outils (41350)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41350-09035
41350-12535
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur de mors
(mm)
Plage de serrage min. - max. Poids (ERP)
(kg)

757.62 €

1 4 jours 9020 mm - 250 mm0.2140

892.86 €

1 4 jours 12520 mm - 320 mm0.3108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Ensemble de serrage cylindrique Matière du corps de base Acier à outils RoHS Oui

Assistance technique