Vérin réglable, acier de traitement (02385)

Vérin réglable, acier de traitement (02385)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Différents inserts de profilés 02387

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02385-12040
02385-12050
02385-12070
02385-12100
02385-12150
02385-16040
02385-16050
02385-16070
02385-16100
02385-16150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A min. B max. D G G1 SW SW1 Poids (ERP)
(kg)

58.08 €

1 4 jours 401040M12M20x1.536300.3155

65.12 €

1 4 jours 502040M12M20x1.536300.4143

74.95 €

1 4 jours 704040M12M20x1.536300.6096

83.90 €

1 4 jours 1005050M12M24x246361.2650

105.93 €

1 4 jours 15010050M12M24x246362.0150

60.71 €

1 4 jours 401040M16M20x1.536300.3338

69.92 €

1 4 jours 502040M16M20x1.536300.4323

76.58 €

1 4 jours 704040M16M20x1.536300.5800

85.17 €

1 4 jours 1005050M16M24x246361.2890

108.83 €

1 4 jours 15010050M16M24x246362.0120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Vérin Finition 1 réglable
C 30 RoHS oui

Assistance technique