Vérin réglable, acier de traitement (02388)

Vérin réglable, acier de traitement (02388)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Association possible avec d'autres broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02388-08040
02388-08050
02388-10050
02388-10060
02388-12065
02388-12080
02388-16080
02388-16095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B
(mm)
C=longueur de filetage
(mm)
D=diamètre
(mm)
E
(mm)
F G=Filetage H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 jours 401012161313M8M6 X 60.0549

42.85 €

1 4 jours 502012161313M8M6 X 60.0704

42.85 €

1 4 jours 501014201717M10M8 X 80.1091

46.55 €

1 4 jours 602014201717M10M8 X 80.1325

59.11 €

1 4 jours 651519242222M12M10 X 100.2170

62.43 €

1 4 jours 803019242222M12M10 X 100.2717

78.65 €

1 4 jours 801524322727M16M12 X 120.4529

83.85 €

1 4 jours 953024322727M16M12 X 120.5463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Vérin Finition 1 Réglable
RoHS Oui

Assistance technique