Plaque de base avec rainure en T, forme A, aluminium avec revêtement dur (01041)

Plaque de base avec rainure en T, forme A, aluminium avec revêtement dur (01041)
· Avec revêtement dur

· Pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01041-40040024
01041-50025024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3,123.85 €

1 4 jours 4008510050100400851005010010.2000

2,616.69 €

1 4 jours 250110-8011050011012562.512510.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Surface corps Avec revêtement dur Désignation Plaque de base
Finition 1 Avec rainure en t Forme A A(mm) 6
B1(mm) 15 B6(mm) 16.5 L1(mm) 15
H=Hauteur(mm) 24 H1(mm) 10 C(mm) 5
D(mm) M8 RoHS Oui

Assistance technique