Console avec trame modulaire forme B, GJL300 (01247)

Console avec trame modulaire forme B, GJL300 (01247)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01247-05-212201515
01247-05-212251520
01247-05-2122515201
01247-05-216201515
01247-05-2162515201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D=Alésage D1=Filetage D3=Alésage de fixation N1=nombre de trames modulaires Nombre de trous de fixation PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

797.64 €

1 4 jours 20015012M12M121510-21.1900

1,036.38 €

1 4 jours 25020012M12M122114-28.0000

1,036.38 €

1 4 jours 25020012M12M122114Non28.0000

876.30 €

1 4 jours 20015016M16M161510-23.7000

1,116.42 €

1 4 jours 25020016M16M162114Non30.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Désignation Console Finition 1 Avec trame modulaire
Forme B B=Largeur(mm) 150 RoHS Oui

Assistance technique