Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01247-05-21212598125 |
01247-05-21612598125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Alésage | D1=Filetage | D3=Alésage de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.80 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | M12 | 5.7300 | ||
358.80 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | M16 | 5.7400 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Désignation | Console | Finition 1 | Mini |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Avec trame modulaire | Forme | B | B=Largeur(mm) | 98 |
L=Longueur(mm) | 125 | H=Hauteur(mm) | 125 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Alésage
D1=Filetage
D3=Alésage de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles