Palette avec rainure en T, forme C, GJL300 (01148)

Palette avec rainure en T, forme C, GJL300 (01148)
· Élément de base pour la configuration du système

· Rainures en T parfaitement adaptées au positionnement et au serrage

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01148-3144040
01148-3145050
01148-3146363
01148-3148080
01148-3184040
01148-3185050
01148-3186363
01148-3188080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H4=hauteur
(mm)
D4=Alésage de fixation BN=Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2,322.54 €

1 4 jours 4003203002002001505580-6023M121456.0000

3,058.08 €

1 4 jours 500400200-25020075100-6023M121490.0000

4,175.88 €

1 4 jours 630500400200315200100125-6023M1614150.0000

6,087.18 €

1 4 jours 8006406004004003001351603206023M1614230.0000

2,410.86 €

1 4 jours 4003203002002001505580-7530M121868.0000

3,175.38 €

1 4 jours 500400200-25020075100-7530M1218108.0000

4,381.50 €

1 4 jours 630500400200315200100125-7530M1618180.0000

6,321.78 €

1 4 jours 8006406004004003001351603207530M1618295.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Désignation Palette Finition 1 Avec rainure en t
Forme C D3=Alésage de fixation M16 NB=Nombre dans le sens transversal 4
NL=Nombre dans le sens longitudinal 4 RoHS Oui

Assistance technique