Plaque de base, acier de cémentation (41405)

Plaque de base, acier de cémentation (41405)
· Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil

· Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de serrage à point zéro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41405-090280
41405-090400
41405-125280
41405-125400
41405-125630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D2=Alésage de passage E=Entraxe des alésages
(mm)
G2=Filetage Poids (ERP)
(kg)

1,116.42 €

1 4 jours 90280-25012H652M86.8100

1,435.20 €

1 4 jours 9040015035012H652M89.9200

1,195.08 €

1 4 jours 125280-25016H696M1010.8000

1,513.86 €

1 4 jours 12540015035016H696M1015.3600

2,166.60 €

1 4 jours 12563020045016H696M1024.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de cémentation Désignation Plaque de base H=Hauteur(mm) 53
H3(mm) 5.5 H4(mm) 18 H5(mm) 6
H6(mm) 11 D=Alésage 25H7 G1=TARAUDAGE M12
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique