Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
33226-50 |
33226-64 |
33226-100 |
33226-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière du corps de base | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 34.8 | 16.8 | 52.5 | 11 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-18 | 18-36 | 36-54 | - | 17-35 | 35-53 | - | ||
950.19 € | 1 | 4 jours | Acier | 64 | 34.8 | 16.8 | 66 | 13 | - | 37.5 | 28 | 4 | 1-30 | 18-48 | 36-66 | - | 17-47 | 35-65 | - | ||
1,626.68 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 104 | 60 | 40 | 105.5 | 18 | 89 | 48 | 33 | 4.5 | 1-40 | 28-66 | 48-84 | 68-102 | 20-60 | 40-80 | 60-100 | ||
2,603.15 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 160 | 82 | 38 | 164 | 34 | 96 | 78.5 | 53 | 10 | 2.5-70 | 42-120 | 100-160 | - | 38-100 | 90-160 | - |
Loading...
Matière de composant | Acier | Désignation | Mandrin de précision | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière du corps de base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles