Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41194-220 |
41194-270 |
41194-315 |
41194-370 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | SW=largeur de clé (mm) | Force de serrage F (kN) | Couple de serrage max (Nm) | Plage de serrage Intérieure | Plage de serrage Extérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,197.84 € | 1 | 4 jours | 220 | 170 | 130 | 45 | 147 | M10 | 58 | 18 | 40 | 6 | 9 | 9 | 26 | 13 | 68 | 18.5 | 24.5 | 10 | 21 | 78 | 48-150 | 8-160 | ||
1,414.50 € | 1 | 4 jours | 270 | 210 | 155 | 60 | 172 | M10 | 65 | 20 | 43 | 6 | 10 | 10 | 28 | 13 | 82 | 22.7 | 27.9 | 11 | 25 | 98 | 62-190 | 11-200 | ||
2,025.84 € | 1 | 4 jours | 315 | 255 | 190 | 80 | 210 | M12 | 73 | 20 | 52 | 6 | 12 | 12 | 32 | 16 | 93 | 24.9 | 32.5 | 12 | 36 | 156 | 72-240 | 12-250 | ||
2,744.82 € | 1 | 4 jours | 370 | 305 | 250 | 105 | 285 | M12 | 80 | 22 | 59 | 5 | 15 | 15 | 40 | 18 | 118 | 31.3 | 40.6 | 14 | 44 | 186 | 86-290 | 15-300 |
Loading...
Matière du corps de base | Acier | Matière de composant | Acier | Désignation | Mandrin stationnaire à 3 mors |
---|---|---|---|---|---|
Surface composants | Traitée | Finition 1 | Avec mors de serrage | RoHS | Non |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
SW=largeur de clé(mm)
Force de serrage F(kN)
Couple de serrage max(Nm)
Plage de serrage Intérieure
Plage de serrage Extérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles