Mors rapporté étagé, forme A acier, traité (41102)

Mors rapporté étagé, forme A acier, traité (41102)
· Support pour le montage des mors à visser

· Possibilité de changer rapidement différents mors à visser

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41102-10-08025

Référence pièce
41102-10-08025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

199.09 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 45 Forme A H(mm) 25
H1(mm) 12.5 Désignation Mors rapporté étagé L=Longueur(mm) 80
L1(mm) 38 Matière du corps de base Acier Finition 2 Traité
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.3960

Vous vous trouvez sur la page de Mors rapporté étagé, forme A acier, traité (41102), le numéro d'article est le suivant: 41102-10-08025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41102-10-08025.

Assistance technique