Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41102-10-12550
B=Largeur(mm) | 66 | Forme | B | H(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20 | H2(mm) | 16 | H3(mm) | 10 |
Désignation | Mors Rapporté Étagé | L=Longueur(mm) | 125 | L1(mm) | 60 |
L2(mm) | 80 | Matière du corps de base | acier | Finition 2 | traité |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 1.4900 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors rapporté étagé, forme B acier, traité (41102), le numéro d'article est le suivant: 41102-10-12550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41102-10-12550.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles