Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02402-50 |
02402-25120150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | Désignation | L max. (mm) | L min. (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Taille | SW=largeur de clé (mm) | Finition 1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.64 € | 1 | 4 jours | - | 39.7 | M27x2 | - | Adaptateur | - | - | 38 | 34 | 35 | 50 | 36 | Pr réglage fin | 0.4090 | ||
568.56 € | 1 | 4 jours | 44 | 25 | 9 | 46 | Réglage de précision | 150 | 120 | - | 16 | - | 25 | 21 | - | 1.1530 |
Loading...
D1(mm) | M16x1.5 | Matière du corps de base | Acier | Finition 2 | Pour unité de serrage télescopique |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D=diamètre(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Désignation
L max.(mm)
L min.(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Taille
SW=largeur de clé(mm)
Finition 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles