Cales parallèles acier, la paire (03200)

Cales parallèles acier, la paire (03200)
· Pour l'appui parallèle de pièces sur des machines-outils et étaux

· Classe de précision 1

· Tolérance par paire IT 5

· Rectifié et trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03200-01
03200-02
03200-03
03200-04
03200-05
03200-06
03200-07
03200-08
03200-09
03200-10
03200-11
03200-12
03200-13
03200-14
03200-15
03200-16
03200-17
03200-18
03200-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Tolérance 1 Tolérance 2 Tolérance selon DIN ISO 2768-mK Tolérance selon DIN ISO 2768-mK (2) Tolérance (pour 1 paire) IT 5 Tolérance (pour une paire) IT 5 (2) Poids (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 jours 2.58630.0060.004±0.2±0.1±0.006±0.0050.0200

101.75 €

1 4 jours 3.210630.0060.005±0.2±0.1±0.006±0.0050.0314

93.56 €

1 4 jours 412630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0450

98.33 €

1 4 jours 516630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0800

107.63 €

1 4 jours 6.320630.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1241

110.55 €

1 4 jours 4121000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0770

117.12 €

1 4 jours 5161000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.1246

122.81 €

1 4 jours 6.3201000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1964

131.39 €

1 4 jours 8251000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.3140

145.69 €

1 4 jours 10321000.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.5000

162.69 €

1 4 jours 12401000.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0080.7500

156.56 €

1 4 jours 8251600.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.5068

178.31 €

1 4 jours 10321600.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.8031

198.66 €

1 4 jours 12401600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0081.2020

233.34 €

1 4 jours 16501600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0082.0030

271.87 €

1 4 jours 20631600.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0093.1800

609.42 €

1 4 jours 20632500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0094.9500

636.62 €

1 4 jours 25802500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0097.9000

715.89 €

1 4 jours 321002500.0150.011±0.3±0.3±0.015±0.01112.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN DIN 6346 Désignation Cales parallèles Matière du corps de base Acier
Surface corps Trempé et rectifié Finition 2 La paire RoHS Oui

Assistance technique