Accessoires pour étaux de précision et étaux autocentrants de précision (33225)

Accessoires pour étaux de précision et étaux autocentrants de précision (33225)
· Conviennent à l’étau de précision 33225 et à l’étau autocentrant de précision 34010

· Pour le serrage de pièces aux formes plus complexes

· Goupilles cylindriques et mors (à vés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33225-01
33225-03
33225-05
33225-06
33225-07
33225-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de serrage Désignation Matière du corps de base Contenu de la livraison Poids (ERP)
(kg)

130.99 €

1 4 jours -Goupille cylindriqueAcierKit de 40.0092

165.27 €

1 4 jours -Goupille cylindriqueAcierKit de 40.0094

140.32 €

1 4 jours <3MorsAcier inoxydableA l'unité avec vis de fixation0.0394

236.34 €

1 4 jours Ø2-Ø10Mors prismatiqueAcier inoxydablePar paire avec vis de fixation0.0211

401.06 €

1 4 jours Ø5-Ø20Mors prismatiqueAluminiumPar paire avec vis de fixation0.0681

421.20 €

1 4 jours ≤ Ø30Mors prismatiqueAluminiumPar paire avec vis de fixation0.0863

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique