Étau de précision, miniature (33225)

Étau de précision, miniature (33225)
· Adaptés pour le serrage, la mesure et l'usinage de petites pièces sur les systèmes de mesure, les microscopes, les projecteurs de profil, etc.

· Fixation précise des composants

· Grande précision parallèle et angulaire

· Mors de serrage interchangeables

· Polyvalent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33225-10-15140
33225-10-15142
33225-10-25230
33225-10-25231
33225-10-35320
33225-10-35321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Forme H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
Matière du corps de base Code acier Surface corps Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

254.67 €

1 4 jours 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Acier inoxydable1.4021-140.0776

172.53 €

1 4 jours 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Laiton-Chromé mat140.0832

427.18 €

1 4 jours 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Acier inoxydable1.4021-230.3020

244.80 €

1 4 jours 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Aluminium-Mat et anodisé230.1702

492.88 €

1 4 jours 353-2127.6M05X10-M5M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Acier inoxydable1.4021-320.7933

312.17 €

1 4 jours 353-2127.6M05X10--M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Aluminium-Mat et anodisé320.4213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier inoxydable Désignation Étau de précision Finition 1 Miniature
RoHS Oui

Assistance technique