Plaque support, aluminium anodisé (33225)

Plaque support, aluminium anodisé (33225)
· Pour le montage des étaux de précision 33225-10

· Diverses possibilités de fixation

· Possibilité d'association avec des systèmes de positionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33225-16-152952
33225-16-254677
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

54.70 €

1 4 jours 29223.452423.511110.0500

66.03 €

1 4 jours 46364.57762.5518180.0692

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 7 H1(mm) 6 Désignation Plaque Support
Matière du corps de base aluminium Surface corps anodisé RoHS oui

Assistance technique