Adaptateur pour étaux de précision, forme A (33225)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33225-20-15

Référence pièce
33225-20-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 60 Forme A H=Hauteur(mm) 46
H1(mm) 20 H2(mm) 22 H3(mm) 4
Désignation Adaptateur L=Longueur(mm) 60 L1(mm) 50
L2(mm) 42 Matière du corps de base Aluminium Assorti à 33225-10-15140, 33225-10-15142
Surface corps Avec revêtement dur Finition 1 Pour étaux de précision RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.2950

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour étaux de précision, forme A (33225), le numéro d'article est le suivant: 33225-20-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33225-20-15.

Assistance technique