Adaptateur pour étaux de précision, forme B (33225)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33225-20-25

Référence pièce
33225-20-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 60 Forme B H=Hauteur(mm) 28
H1(mm) 20 H3(mm) 8 Désignation Adaptateur
L=Longueur(mm) 60 L1(mm) 75 L2(mm) 62.5
Matière du corps de base Aluminium Assorti à 33225-10-25230, 33225-10-25231 Surface corps Avec revêtement dur
Finition 1 Pour étaux de précision RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.3850

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour étaux de précision, forme B (33225), le numéro d'article est le suivant: 33225-20-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33225-20-25.

Assistance technique