Adaptateur pour étaux de précision, forme C (33225)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33225-20-35

Référence pièce
33225-20-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

149.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B=Largeur(mm) 60 D=diamètre(mm) 33 D1(mm) 4.5
Forme C H1(mm) 20 Désignation Adaptateur
L=Longueur(mm) 60 Matière du corps de base aluminium Assorti à 33225-10-35320, 33225-10-35321
Surface corps avec revêtement dur Finition 1 pour étaux de précision RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.1800

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour étaux de précision, forme C (33225), le numéro d'article est le suivant: 33225-20-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33225-20-35.

Assistance technique