Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41183-06532
B=Largeur(mm) | 38 | B1(mm) | 8 | B2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
B3(mm) | 11 | H(mm) | 32 | H1(mm) | 9.5 |
H2(mm) | 27 | Désignation | Mors rapporté étagé | L=Longueur(mm) | 65 |
L1(mm) | 34 | Matière du corps de base | Acier | Finition 2 | Traité |
RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.3584 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors rapporté étagé, acier, traité (41183), le numéro d'article est le suivant: 41183-06532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41183-06532.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles