Mors prismatique pour bride de centrage, acier (41184)

Mors prismatique pour bride de centrage, acier (41184)
· Pour le serrage de pièces arrondies

· Vés dans le sens horizontal et vertical

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41184-065
41184-080
41184-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

130.98 €

1 4 jours 12.55-25201066340.1045

145.77 €

1 4 jours 12.55-252512.581380.1661

181.95 €

1 4 jours 208-384020126600.6756

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Mors Prismatique Matière du corps de base acier Finition 1 pour bride de centrage
Finition 2 traité RoHS oui

Assistance technique