Statif articulé à serrage hydraulique (31100)

Statif articulé à serrage hydraulique (31100)
· L’ajustement s’effectue à l’aide d’un dispositif de réglage fin

· Serrage central à l'aide du bouton étoile

· Pied magnétique en option

· Réglage facile grâce à l'articulation sphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31100-01
31100-02
31100-11
31100-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taraudage de fixation Rayon d'action H6=Hauteur Pied magnétique Hauteur Pied magnétique Longueur Pied magnétique Largeur Force d'attraction
(N)
Finition Poids (ERP)
(kg)

232.32 €

1 4 jours -260310556150600-1.5950

401.86 €

1 4 jours -400480557650900-2.0750

177.08 €

1 4 jours M8x8260255----Sans pied magnétique0.5400

330.72 €

1 4 jours M10x11400425----Sans pied magnétique0.7744

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Statif Articulé Finition 1 à serrage hydraulique RoHS oui

Assistance technique