Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
96650-012014 |
96650-016020 |
96650-025028 |
96650-030032 |
96650-034036 |
96650-038045 |
96650-040042 |
96650-045050 |
96650-052055 |
96650-058062 |
96650-065070 |
96650-068075 |
96650-080090 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D max. | D min. | pour écrou de roulement DIN 981 | pour écrou à encoches DIN 1804 | L | T | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | - | - | 110 | 3 | 0.0223 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | M10 | M6, M8 | 110 | 3 | 0.0220 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | 28 | 25 | M16 | M10, M12 | 136 | 4 | 0.0451 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 32 | 30 | M18, M20 | M14, M16 | 136 | 4 | 0.0458 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 36 | 34 | M22 | M18, M20 | 170 | 5 | 0.0913 | ||
16.01 € | 1 | 4 jours | 45 | 38 | M24 - M30 | M26 | 170 | 5 | 0.0944 | ||
10.53 € | 1 | 4 jours | 42 | 40 | M26, M28 | M22, M24 | 170 | 5 | 0.0916 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | 50 | 45 | M32, M35 | M26 - M30 | 206 | 6 | 0.1611 | ||
12.63 € | 1 | 4 jours | 55 | 52 | M38 | M32, M35 | 206 | 6 | 0.1609 | ||
18.66 € | 1 | 4 jours | 62 | 58 | M42 - M45 | M38 - M42 | 240 | 7 | 0.2571 | ||
24.15 € | 1 | 4 jours | 70 | 65 | M48 - M52 | - | 240 | 7 | 0.2458 | ||
18.49 € | 1 | 4 jours | 75 | 68 | M50 - M55 | M45 - M50 | 240 | 7 | 0.2598 | ||
25.09 € | 1 | 4 jours | 90 | 80 | M60 - M70 | M52 - M60 | 280 | 8 | 0.4070 |
Loading...
Désignation | Clé À Ergot | Finition 1 | à nez | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
D max.
D min.
pour écrou de roulement DIN 981
pour écrou à encoches DIN 1804
L
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles