Pompe à graisse DIN 1283 (97990)

Pompe à graisse DIN 1283 (97990)
· Piston de pompe avec grande précision d'ajustement

· Tête de pompe à graisse en zinc injecté haute pression

· Meilleure prise en main grâce au moletage solide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97990-11-111500
97990-11-121500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression d'éclatement bar Raccord Possibilités de remplissage Medium Embout Pression bar Finition 1 Finition 2 Poids (ERP)
(kg)

35.77 €

1 4 jours 850 barTuyau blindé Ø8x300Cartouche à graisse, graisse en vracGraisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °CEmbout hydraulique400 barstandardpour graisseurs coniques selon DIN 714121.4290

66.86 €

1 4 jours 900 barTuyau blindé Ø11x300Cartouche à graisse, graisse en vrac, système de remplissagegraisses jusqu'à NLGI 3 à 20 °CEmbout de précision600 barpremiumpour graisseurs coniques selon DIN 714131.5680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taraudage de fixation M10x1 DIN DIN 1283 Volume de remplissage(cm³) 500
Désignation Pompe à graisse Matière du corps de base acier Capacité de pompage par pression(cm³) 1.2
RoHS oui

Assistance technique