Pompe à graisse standard, forme une maine, embout hydraulique (97990)

Pompe à graisse standard, forme une maine, embout hydraulique (97990)
· Piston de pompe avec grande précision d'ajustement

· Tête de pompe à graisse en zinc injecté haute pression

· Meilleure prise en main grâce au moletage solide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97990-12-112500

Référence pièce
97990-12-112500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'éclatement bar 850 bar Taraudage de fixation M10x1 Raccord buse Ø10x150
DIN similaires à DIN 1283 Possibilités de remplissage cartouche à graisse, graisse en vrac, système de remplissage Forme egykezes
Volume de remplissage(cm³) 500 Désignation Pompe à graisse Matière du corps de base acier
Medium Graisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C Embout embout hydraulique Pression bar 300 bar
Finition 1 standard Finition 2 pour graisseurs coniques la norme din 71412 Capacité de pompage par pression(cm³) 1.1
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 1.2900

Vous vous trouvez sur la page de Pompe à graisse standard, forme une maine, embout hydraulique (97990), le numéro d'article est le suivant: 97990-12-112500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97990-12-112500.

Assistance technique