Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
97990-5203300 |
97990-5730050 |
97990-5730250 |
97990-5731000 |
97990-5910300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Récipient | Numéro LOCTITE | Jeu d’adhérence (mm) | Viscosité m Pa · s | Système de durcissement | Durcissement superficiel | Résist. au cisaillement (N/mm²) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.27 € | 1 | 4 jours | cartouche, 300 ml | 5203 | ≤0.125 | 50000-100000 | anaérobie | 10 min.* | 1 | 0.4109 | ||
64.50 € | 1 | 4 jours | flacon de 50 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaérobie | 9 heures | 1.3 | 0.0946 | ||
250.00 € | 1 | 4 jours | tube, 250 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaérobie | 9 heures | 1.3 | 0.3534 | ||
1,281.37 € | 1 | 4 jours | boîte, 1000 ml | 573 | ≤0.1 | 13500-33000 | anaérobie | 9 heures | 1.3 | 1.3370 | ||
114.32 € | 1 | 4 jours | cartouche, 300 ml | 5910 | >0.3 | paste | humidité ambiante | 40 min. | 1.2 | 0.5572 |
Loading...
Finition 1 | etanchéité de surfaces de contact | Désignation | Colle « Freinfilet » Loctite | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Récipient
Numéro LOCTITE
Jeu d’adhérence(mm)
Viscosité m Pa · s
Système de durcissement
Durcissement superficiel
Résist. au cisaillement(N/mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles