Colle freinfilet loctite métal, UN1759 + UN3082 classe de marchandise dangereuse 8+9 (97990)

Colle freinfilet loctite métal, UN1759 + UN3082 classe de marchandise dangereuse 8+9 (97990)
· Pour la réparation de fissures et de détériorations

· Peut être travaillée après durcissement

· Résistance élevée

· Très bonne adhérence

· Résiste à divers solvants et lubrifiants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97990-3471500
97990-3472500
97990-3474500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro LOCTITE N° ONU Classe de marchandise dangereuse Modèle Poids (ERP)
(kg)

95.73 €

1 4 jours 3471UN 1760 + UN3082classe de marchandise dangereuse 8 + 9Metal set type S10.6000

109.39 €

1 4 jours 3472UN 3082classe de marchandise dangereuse 9Metal set type S20.6550

101.60 €

1 4 jours 3474UN 3082classe de marchandise dangereuse 9Metal set type M0.6220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Récipient boîte de 500 g Résistance hautes températures(°C) -20 °C – +120 °C Durcissement superficiel en min. 180
Dosage 1:1 Finition 1 métal liquide époxy RoHS oui

Assistance technique