Colle freinfilet loctite métal liquide époxy, seringue double (97990)

Colle freinfilet loctite métal liquide époxy, seringue double (97990)
· Adhésif époxy bicomposant

· Seringue double – facile à utiliser

· Pour les surfaces rugueuses ou mal ajustées

· Résistance élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97990-3450025

Référence pièce
97990-3450025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.58 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Récipient 25 ml Résistance hautes températures(°C) -55 °C – +100 °C Numéro LOCTITE 3450
Durcissement superficiel en min. 15 Dosage 1:1 Finition 1 métal liquide époxy
Désignation Colle « Freinfilet » Loctite N° ONU UN 3082 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9
Modèle seringue double RoHS oui Poids (ERP)(kg) 0.0888

Vous vous trouvez sur la page de Colle freinfilet loctite métal liquide époxy, seringue double (97990), le numéro d'article est le suivant: 97990-3450025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97990-3450025.

Assistance technique