Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
97990-4010020 |
97990-4010050 |
97990-4060770 |
97990-4540020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Récipient | Numéro LOCTITE | N° ONU | Classe de marchandise dangereuse | Viscosité m Pa · s | Durcissement superficiel en sec. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 1 | 4 jours | flacon, 20 g | 401 | UN 3334 | classe de marchandise dangereuse 9 | 100 | 3-10 | 0.0390 | ||
67.26 € | 1 | 4 jours | flacon de 50 g | 401 | UN 3334 | classe de marchandise dangereuse 9 | 100 | 3-10 | 0.0682 | ||
78.60 € | 1 | 4 jours | kit, 20/10 g | 406/770 | UN 1206 + UN 3334 | classe de marchandise dangereuse 3 + 9 | 20 | 2-10 | 0.1130 | ||
45.24 € | 1 | 4 jours | tube, 20 g | 454 | UN 3334 | classe de marchandise dangereuse 9 | gel | 5-10 | 0.0320 |
Loading...
Jeu d’adhérence(mm) | 0.05-0.1 | Finition 1 | colle universelle | Désignation | Colle « Freinfilet » Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Durcissement final en heures | 12 | Système de durcissement | humidité ambiante | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Récipient
Numéro LOCTITE
N° ONU
Classe de marchandise dangereuse
Viscosité m Pa · s
Durcissement superficiel en sec.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles