Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B | FT=charge admissible (kg) | L=longueur des inserts | Couleur du corps de base | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 1 m | violet | 0.0003 | ||
19.02 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 2 m | violet | 0.0004 | ||
24.44 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 3 m | violet | 0.0007 | ||
27.88 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 4 m | violet | 0.0007 | ||
33.80 € | 1 | 4 jours | 50 | 1000 | 5 m | violet | 0.9100 | ||
20.89 € | 1 | 4 jours | 60 | 2000 | 1 m | vert | 0.0004 | ||
30.55 € | 1 | 4 jours | 60 | 2000 | 2 m | vert | 0.0008 | ||
39.83 € | 1 | 4 jours | 60 | 2000 | 3 m | vert | 1.1400 | ||
51.07 € | 1 | 4 jours | 60 | 2000 | 4 m | vert | 1.3000 | ||
60.17 € | 1 | 4 jours | 60 | 2000 | 5 m | vert | 1.5900 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 90 | 3000 | 1 m | jaune | 0.0007 | ||
44.81 € | 1 | 4 jours | 90 | 3000 | 2 m | jaune | 1.2500 | ||
59.15 € | 1 | 4 jours | 90 | 3000 | 3 m | jaune | 1.8000 | ||
76.12 € | 1 | 4 jours | 90 | 3000 | 4 m | jaune | 2.1100 | ||
93.11 € | 1 | 4 jours | 90 | 3000 | 5 m | jaune | 2.5500 | ||
39.56 € | 1 | 4 jours | 120 | 4000 | 1 m | jaune | 1.2300 | ||
63.67 € | 1 | 4 jours | 120 | 4000 | 2 m | gris | 1.6700 | ||
83.21 € | 1 | 4 jours | 120 | 4000 | 3 m | gris | 2.4000 | ||
105.05 € | 1 | 4 jours | 120 | 4000 | 4 m | gris | 2.9800 | ||
126.86 € | 1 | 4 jours | 120 | 4000 | 5 m | gris | 3.6200 | ||
50.70 € | 1 | 4 jours | 150 | 5000 | 1 m | rouge | 1.1500 | ||
77.98 € | 1 | 4 jours | 150 | 5000 | 2 m | rouge | 2.0500 | ||
109.09 € | 1 | 4 jours | 150 | 5000 | 3 m | rouge | 3.0600 | ||
138.28 € | 1 | 4 jours | 150 | 5000 | 4 m | rouge | 3.7000 | ||
167.50 € | 1 | 4 jours | 150 | 5000 | 5 m | rouge | 4.5300 |
Loading...
Désignation | anse de levage | Matière du corps de base | polyester | Finition 1 | bicouche |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
B
FT=charge admissible(kg)
L=longueur des inserts
Couleur du corps de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles